CARRIER-PMP (110X38)
-
Jelölő-hordozók
0831056
Jelölő-hordozók, fekete, felirat nélkül, szerelési mód: csavarozás, szegecselés, szövegmező magassága: 38 mm, szövegmező szélessége: 110 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Jelölőtartók |
Szélesség | 38 mm |
Hossz | 110 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 110 mm |
Szövegmező magassága | 38 mm |
RoHS konform | igen |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Anyag | PA |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 120 °C |
Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % |
Szerelési mód | csavarozás, szegecselés |
Cikkszám | 0831056 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BG261A |
Termékkulcs | BG261A |
Katalógus oldalszáma | 362. (C-3-2019) oldal |
GTIN | 4046356940870 |
Tömeg/db (csomagolással) | 27,05 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 26,92 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
PMST (10X38) - Betolható címke 0831076
-
PMST (10X38) BK - Betolható címke 0831085
-
PMST (10X38) BN - Betolható címke 0831083
-
PMST (10X38) BU - Betolható címke 0831084
-
PMST (10X38) GN - Betolható címke 0831081
-
PMST (10X38) GY - Betolható címke 0831082
-
PMST (10X38) OG - Betolható címke 0831078
-
PMST (10X38) RD - Betolható címke 0831079
-
PMST (10X38) VT - Betolható címke 0831080
-
PMST (10X38) YE - Betolható címke 0831077
-
PMT (10X38) - Betolható címke 0831086
-
PMT (10X38) BK - Betolható címke 0831095
-
PMT (10X38) BN - Betolható címke 0831093
-
PMT (10X38) BU - Betolható címke 0831094
-
PMT (10X38) GN - Betolható címke 0831091
-
PMT (10X38) GY - Betolható címke 0831092
-
PMT (10X38) OG - Betolható címke 0831088
-
PMT (10X38) RD - Betolható címke 0831089
-
PMT (10X38) VT - Betolható címke 0831090
-
PMT (10X38) YE - Betolható címke 0831087
-
SCRT 9X100-120 - Rögzítőegység 0830975
-
SCRT 9X140-160 - Rögzítőegység 0830976
-
SCRT 9X160-180 - Rögzítőegység 0830977
-
SCRT 9X16-27 - Rögzítőegység 0830970
-
SCRT 9X180-200 - Rögzítőegység 0830978
-
SCRT 9X25-40 - Rögzítőegység 0830971
-
SCRT 9X40-60 - Rögzítőegység 0830972
-
SCRT 9X60-80 - Rögzítőegység 0830973
-
SCRT 9X80-100 - Rögzítőegység 0830974
Az Ön előnyei
A CARRIER-PMP (110x38) jelölőhordozó a becsúsztatható UC-PMP vagy PMP-RFID... lapkával és a PMT ill. a PMST médiajelölő lapokkal együtt használható.
A CARRIER beakadó nyelvekkel készült, amik megakadályozzák a táblák kiesését. Ezen felül a PMST (10x38) ... az RVT-PA 3,5 BK rögzítőszegecsekkel a Carrierben rögzíthető.
Készülékek és kapcsolószekrények egyértelmű azonosítására alkalmazhatók
A szerelés csavarokkal, az SCRT ... tömlőbilincsekkel vagy a WT kábelkötegelőkkel történhet.
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51