PATO 2/12 - Érjelölő tartó
0827082

Érjelölő tartó, átlátszó, felirat nélkül, kábelátmérő-tartomány: 2,8 ... 4,4 mm, szerelési mód: rácsíptethető, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 12 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Feliratozható az UC-WMT ..., US-WMT ... műanyag címkékkel vagy az EMT ... behelyezhető csíkokkal
Ezek a jelölőhüvelyek a már bekábelezett berendezések utólagos feliratozására használhatók