PAB-KTL
-
Kábeljelölő-tartó
1013261
Kábeljelölő-tartó, átlátszó, felirat nélkül, hosszában, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 10 mm, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 30 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Jelölőtartó kábel |
Kivitel | Profil |
Feliratozás | |
Feliratozás iránya | hosszában |
Szélesség | 30,3 mm |
Magasság | 14,5 mm |
Mélység | 4,35 mm |
Külső méretek | |
Külső átmérő | 6 mm ... 136 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 30 mm |
Szövegmező magassága | 4 mm |
Szín | átlátszó |
Anyag | PVC |
Összetevők | szilikonmentes |
Vezeték külső átmérője | > 10,00 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Hőmérséklet-tárolás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eljárás | Test Bb |
Időtartam | 96 h |
Vizsgálati hőmérséklet | 80 °C |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 80 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Tárolhatóság | 2 Év |
Szerelési mód | Kábelkötözővel szerelhető |
Cikkszám | 1013261 |
Csomagolási egység | 200 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 200 Darab |
Értékesítési kulcs | BG231A |
Termékkulcs | BG231A |
Katalógus oldalszáma | 249. (C-3-2019) oldal |
GTIN | 4017918013677 |
Tömeg/db (csomagolással) | 0,61 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,436 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
UCT-WMT (30X4) BU - Vezetékjelölő 0801428
-
UCT-WMT (30X4) GN - Vezetékjelölő 0801426
-
UCT-WMT (30X4) OG - Vezetékjelölő 0801425
-
UCT-WMT (30X4) RD - Vezetékjelölő 0801424
-
UCT-WMT (30X4) YE - Vezetékjelölő 0801423
-
UC-WMT (30X4) - Vezetékjelölő 0819437
-
UC-WMT (30X4) BU - Vezetékjelölő 0821153
-
UC-WMT (30X4) GN - Vezetékjelölő 0824163
-
UC-WMT (30X4) OG - Vezetékjelölő 0824150
-
UC-WMT (30X4) RD - Vezetékjelölő 0821166
-
UC-WMT (30X4) YE - Vezetékjelölő 0819440
-
US-WMT (30X4) - Kábeljelölő 0828770
-
US-WMT (30X4) BU - Kábeljelölő 0829312
-
US-WMT (30X4) GN - Kábeljelölő 0829313
-
US-WMT (30X4) OG - Kábeljelölő 0829309
-
US-WMT (30X4) RD - Kábeljelölő 0829308
-
US-WMT (30X4) VT - Kábeljelölő 0829311
-
US-WMT (30X4) YE - Kábeljelölő 0828957
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Betolható címke 1169312
Az Ön előnyei
Jelölőhüvelyek vezetők jelölésére és kötegelésére
Feliratozható az UC-WMT ..., US-WMT ... műanyag címkékkel vagy az EMT ... behelyezhető csíkokkal
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51