EML-HT (25X8)R CUS - Jelölőcímke magas hőmérséklethez
0830666

Jelölőcímke magas hőmérséklethez, termotranszfer nyomtatóhoz, kerek, 12 mm-es átmérővel, 60 másodpercen keresztül 300 °C-ig hőálló, egyedi hónap- és évjelölés

Termékrészletek







Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az EML-HT jelölőcímke akrilátfóliából készül, ami rendkívül hőálló. Alkalmazható NYÁK-lapok jelölésére, valamint minden ipari forrasztási eljáráshoz
A -40 °C és 180 °C közötti hőmérséklettartományban tartósan, 300 °C-on 60 másodpercig használható
A THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT színes festékszalagot használva a felirat jól ellenáll a magas hőmérsékletnek és a vegyszereknek
Az EML-HT ... anyagok szerepelnek az UL-listán
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes EML-HT ... jelölőt