Készülékjelölés

Készülékjelölés

Készülékjelölés sokféle alkalmazáshoz való készülékekhez, amelyek elhelyezkedése a kapcsolószekrényektől kezdve a gyártócsarnokokban, a terepen vagy a szabadban felállított berendezésekig terjed: a készülékek jelölésére sokféle jól illeszkedő és kiváló minőségű jelölőt kínálunk. Segítse elő Ön is a tájékozódást az összetevők egyértelmű azonosíthatósága révén, és egyszerűsítse le ezáltal a karbantartási és javítási munkákat.

Go to Product Detail Page for item 0830991
US-EMLP-HA (60X30) SR - Műanyag lapka
US-EMLP-HA (60X30) SR - Műanyag lapka
0830991

Műanyag lapka, Kártya, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 30 mm, szövegmező szélessége: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0828896
US-EMLP (27X18) SR - Műanyag lapka
US-EMLP (27X18) SR - Műanyag lapka
0828896

Műanyag lapka, Kártya, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 21, szövegmező magassága: 18 mm, szövegmező szélessége: 27 mm

Go to Product Detail Page for item 0802733
EML (18X7)RL YE - Jelölőcímke
EML (18X7)RL YE - Jelölőcímke
0802733

Jelölőcímke, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 10000, szövegmező magassága: 7 mm, szövegmező szélessége: 18 mm

Go to Product Detail Page for item 0830302
US-EMLP (70X15) - Műanyag lapka
US-EMLP (70X15) - Műanyag lapka
0830302

Műanyag lapka, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 9, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 70 mm

Go to Product Detail Page for item 0830481
EML (40X6)R - Jelölőcímke
EML (40X6)R - Jelölőcímke
0830481

Jelölőcímke, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 2500, szövegmező magassága: 6 mm, szövegmező szélessége: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 0804548
EML (15X6)RL YE - Jelölőcímke
EML (15X6)RL YE - Jelölőcímke
0804548

Jelölőcímke, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 10000, szövegmező magassága: 6 mm, szövegmező szélessége: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 1014118
UCT-EMP (29X8) - Bepattintható címke
UCT-EMP (29X8) - Bepattintható címke
1014118

Bepattintható címke, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: behelyezés, Az egyes lapok száma: 15, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 29 mm

Go to Product Detail Page for item 0801475
UCT-EM (17X9) - Bepattintható címke
UCT-EM (17X9) - Bepattintható címke
0801475

Bepattintható címke, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, Az egyes lapok száma: 24, szövegmező magassága: 9 mm, szövegmező szélessége: 17 mm

Go to Product Detail Page for item 0825465
UC-EMLP (22X22) SR - Műanyag lapka
UC-EMLP (22X22) SR - Műanyag lapka
0825465

Műanyag lapka, Szőnyeg, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 6, szövegmező magassága: 22 mm, szövegmező szélessége: 22 mm

Az Ön előnyei

  • Változatos megoldások – sokféle anyag különböző alkalmazásokhoz
  • Sokféle lehetőség az olyan különböző szerelési módok révén, mint a ragasztás, csavarozás, szegecselés és bepattintás
  • Egy kézből: anyagok a Phoenix Contact és más gyártók készülékeihez
Készülékjelölés

Készülékjelölés

Alkalmazás a kapcsolószekrényben

A kapcsolószekrényben elhelyezett elektromos és elektronikus összetevők jelölése megkönnyíti a karbantartást. Ezenkívül vannak olyan területek, ahol a készülékjelölés még kötelező is. Nem utolsó sorban az üzemi eszközök jelölésével minőségileg felértékelődnek a kapcsolószekrények és berendezések.

Nézzen körül nálunk: a Phoenix Contact nagy jelölőkínálata lefedi az összes alkalmazási esetet – az öntapadó címkétől a kiváló minőségű gravírozott tábláig. Természetesen a feliratozáshoz vagy gravírozáshoz széles körű feliratozó szolgáltatásunk is az Ön rendelkezésére áll.

Felragasztható készülékjelölés

Felragasztható készülékjelölés

Felragasztható készülékjelölés

Az öntapadó készülékjelölők különböző méretekben, anyagokból és színekben kaphatók. Különböző tulajdonságaik révén a legkülönbözőbb alkalmazásokban használhatók alkatrészek, készülékek és nyomógombok jelölésére.

Felcsavarozható készülékjelölés

Felcsavarozható készülékjelölés

Felcsavarozható készülékjelölés

A készülékek és kapcsolószekrények jelölésére furatokkal ellátott táblák állnak rendelkezésre. Ezek csavarokkal vagy szegecsekkel rögzíthetők a készülékekre.

Jelölőhordozókba bepattintható készülékjelölés

A műanyag címkék használata tartókban

Jelölőhordozókba bepattintható készülékjelölés

A nyomógombok jelölését gyorsan és kényelmesen meg lehet oldani a CARRIER feliratozó rendszerrel. A jelölést itt a hordozó feliratozómezőjébe lehet behelyezni.

Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés

Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés

Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés

A készülékek és modulok feliratozására szolgáló öntapadó jelölőhordozók minden szokásos alapra jól tapadnak. A hozzájuk illeszkedő jelöléseket egyszerűen be lehet tolni a hordozókba.