Készülékjelölő, Ív, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 78, szövegmező magassága: 12,5 mm, szövegmező szélessége: 27 mm
Készülékjelölés
Készülékjelölés sokféle alkalmazáshoz való készülékekhez, amelyek elhelyezkedése a kapcsolószekrényektől kezdve a gyártócsarnokokban, a terepen vagy a szabadban felállított berendezésekig terjed: a készülékek jelölésére sokféle jól illeszkedő és kiváló minőségű jelölőt kínálunk. Segítse elő Ön is a tájékozódást az összetevők egyértelmű azonosíthatósága révén, és egyszerűsítse le ezáltal a karbantartási és javítási munkákat.
Műanyag lapka, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 49 mm
Készülékjelölő, Ív, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 30, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 45 mm
Készülékjelölés, Alumínium tábla, alumínium színű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, szerelési mód: reteszelés, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 60 mm
Készülékjelölő, Alumínium tábla, alumínium színű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 30 mm, szövegmező szélessége: 60 mm
Betolható címke, a Phoenix Contact Axioline F sorozatának jelöléséhez, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 46 mm, szövegmező szélessége: 35 mm
Jelölőcímke, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 1500, szövegmező magassága: 25 mm, szövegmező szélessége: 32 mm
Bepattintható címke, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, Az egyes lapok száma: 24, szövegmező magassága: 9 mm, szövegmező szélessége: 17,5 mm
Műanyag lapka, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 9 mm, szövegmező szélessége: 11 mm
Betolható címke, Tekercs, fehér/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, szerelési mód: reteszelés, Az egyes lapok száma: 1, tekercs hossza: 5,5 m, szövegmező magassága: 16 mm, szövegmező szélessége: 8000 mm
Az Ön előnyei
- Változatos megoldások – sokféle anyag különböző alkalmazásokhoz
- Sokféle lehetőség az olyan különböző szerelési módok révén, mint a ragasztás, csavarozás, szegecselés és bepattintás
- Egy kézből: anyagok a Phoenix Contact és más gyártók készülékeihez
Készülékjelölés
Alkalmazás a kapcsolószekrényben
A kapcsolószekrényben elhelyezett elektromos és elektronikus összetevők jelölése megkönnyíti a karbantartást. Ezenkívül vannak olyan területek, ahol a készülékjelölés még kötelező is. Nem utolsó sorban az üzemi eszközök jelölésével minőségileg felértékelődnek a kapcsolószekrények és berendezések.
Nézzen körül nálunk: a Phoenix Contact nagy jelölőkínálata lefedi az összes alkalmazási esetet – az öntapadó címkétől a kiváló minőségű gravírozott tábláig. Természetesen a feliratozáshoz vagy gravírozáshoz széles körű feliratozó szolgáltatásunk is az Ön rendelkezésére áll.
Felragasztható készülékjelölés
Felragasztható készülékjelölés
Az öntapadó készülékjelölők különböző méretekben, anyagokból és színekben kaphatók. Különböző tulajdonságaik révén a legkülönbözőbb alkalmazásokban használhatók alkatrészek, készülékek és nyomógombok jelölésére.
Felcsavarozható készülékjelölés
Felcsavarozható készülékjelölés
A készülékek és kapcsolószekrények jelölésére furatokkal ellátott táblák állnak rendelkezésre. Ezek csavarokkal vagy szegecsekkel rögzíthetők a készülékekre.
A műanyag címkék használata tartókban
Jelölőhordozókba bepattintható készülékjelölés
A nyomógombok jelölését gyorsan és kényelmesen meg lehet oldani a CARRIER feliratozó rendszerrel. A jelölést itt a hordozó feliratozómezőjébe lehet behelyezni.
Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés
Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés
A készülékek és modulok feliratozására szolgáló öntapadó jelölőhordozók minden szokásos alapra jól tapadnak. A hozzájuk illeszkedő jelöléseket egyszerűen be lehet tolni a hordozókba.