Készülékjelölés

Készülékjelölés

Készülékjelölés sokféle alkalmazáshoz való készülékekhez, amelyek elhelyezkedése a kapcsolószekrényektől kezdve a gyártócsarnokokban, a terepen vagy a szabadban felállított berendezésekig terjed: a készülékek jelölésére sokféle jól illeszkedő és kiváló minőségű jelölőt kínálunk. Segítse elő Ön is a tájékozódást az összetevők egyértelmű azonosíthatósága révén, és egyszerűsítse le ezáltal a karbantartási és javítási munkákat.

Go to Product Detail Page for item 0804547
EMT (EX38)R - Betolható címke
EMT (EX38)R - Betolható címke
0804547

Betolható címke, Festo VTUG-10 szelepsziget jelöléséhez, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 38 mm, szövegmező szélessége: 30000 mm

Go to Product Detail Page for item 0827894
UC-EMLP (27X15) - Műanyag lapka
UC-EMLP (27X15) - Műanyag lapka
0827894

Műanyag lapka, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 8, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 27 mm

Go to Product Detail Page for item 0828793
US-EMLP (17X15) - Műanyag lapka
US-EMLP (17X15) - Műanyag lapka
0828793

Műanyag lapka, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 54, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 17 mm

Go to Product Detail Page for item 0828774
US-EMP (17X15) - Bepattintható címke
US-EMP (17X15) - Bepattintható címke
0828774

Bepattintható címke, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: reteszelés, Az egyes lapok száma: 54, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 17 mm

Go to Product Detail Page for item 0807889
GPE 28X17,5 SR - Gravírlap
GPE 28X17,5 SR - Gravírlap
0807889

Gravírlap, Szőnyeg, ezüstszínű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 30, szövegmező magassága: 17,5 mm, szövegmező szélessége: 28 mm

Go to Product Detail Page for item 0819482
EMLP (20X8)R - Jelölőcímke
EMLP (20X8)R - Jelölőcímke
0819482

Jelölőcímke, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 20 mm

Go to Product Detail Page for item 0803815
US-EML (16,5X5) YE - Jelölőcímke
US-EML (16,5X5) YE - Jelölőcímke
0803815

Jelölőcímke, Kártya, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 130, szövegmező magassága: 5 mm, szövegmező szélessége: 16,5 mm

Az Ön előnyei

  • Változatos megoldások – sokféle anyag különböző alkalmazásokhoz
  • Sokféle lehetőség az olyan különböző szerelési módok révén, mint a ragasztás, csavarozás, szegecselés és bepattintás
  • Egy kézből: anyagok a Phoenix Contact és más gyártók készülékeihez
Készülékjelölés

Készülékjelölés

Alkalmazás a kapcsolószekrényben

A kapcsolószekrényben elhelyezett elektromos és elektronikus összetevők jelölése megkönnyíti a karbantartást. Ezenkívül vannak olyan területek, ahol a készülékjelölés még kötelező is. Nem utolsó sorban az üzemi eszközök jelölésével minőségileg felértékelődnek a kapcsolószekrények és berendezések.

Nézzen körül nálunk: a Phoenix Contact nagy jelölőkínálata lefedi az összes alkalmazási esetet – az öntapadó címkétől a kiváló minőségű gravírozott tábláig. Természetesen a feliratozáshoz vagy gravírozáshoz széles körű feliratozó szolgáltatásunk is az Ön rendelkezésére áll.

Felragasztható készülékjelölés

Felragasztható készülékjelölés

Felragasztható készülékjelölés

Az öntapadó készülékjelölők különböző méretekben, anyagokból és színekben kaphatók. Különböző tulajdonságaik révén a legkülönbözőbb alkalmazásokban használhatók alkatrészek, készülékek és nyomógombok jelölésére.

Felcsavarozható készülékjelölés

Felcsavarozható készülékjelölés

Felcsavarozható készülékjelölés

A készülékek és kapcsolószekrények jelölésére furatokkal ellátott táblák állnak rendelkezésre. Ezek csavarokkal vagy szegecsekkel rögzíthetők a készülékekre.

Jelölőhordozókba bepattintható készülékjelölés

A műanyag címkék használata tartókban

Jelölőhordozókba bepattintható készülékjelölés

A nyomógombok jelölését gyorsan és kényelmesen meg lehet oldani a CARRIER feliratozó rendszerrel. A jelölést itt a hordozó feliratozómezőjébe lehet behelyezni.

Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés

Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés

Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés

A készülékek és modulok feliratozására szolgáló öntapadó jelölőhordozók minden szokásos alapra jól tapadnak. A hozzájuk illeszkedő jelöléseket egyszerűen be lehet tolni a hordozókba.