Jelölőcímke magas hőmérséklethez, nagy tekercsben, termotranszfer nyomtatóhoz, 60 másodpercen keresztül 300 °C-ig hőálló
Készülékjelölés
Készülékjelölés sokféle alkalmazáshoz való készülékekhez, amelyek elhelyezkedése a kapcsolószekrényektől kezdve a gyártócsarnokokban, a terepen vagy a szabadban felállított berendezésekig terjed: a készülékek jelölésére sokféle jól illeszkedő és kiváló minőségű jelölőt kínálunk. Segítse elő Ön is a tájékozódást az összetevők egyértelmű azonosíthatósága révén, és egyszerűsítse le ezáltal a karbantartási és javítási munkákat.
Gravírlap, Lap, sárga/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, szerelési mód: ragasztható, szövegmező magassága: 200 mm, szövegmező szélessége: 296 mm
Jelölőcímke magas hőmérséklethez, nagy tekercsben, termotranszfer nyomtatóhoz, 60 másodpercen keresztül 300 °C-ig hőálló
Műanyag lapka furattal, Kártya, fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 8, szövegmező magassága: 12 mm, szövegmező szélessége: 30 mm
Érintésvédelem, Ív, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 30
DIN-A4 jelölőcímke-ív, Ív, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Irodai nyomtatórendszerek, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 360
Gravírlap, Lap, sárga/piros, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, szerelési mód: ragasztható, szövegmező magassága: 200 mm, szövegmező szélessége: 296 mm
Jelölőcímke, oldható, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 10000, szövegmező magassága: 7 mm, szövegmező szélessége: 20 mm
Jelölőcímke, detektálható, Tekercs, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 500
Érintésvédelem, Ív, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 6
Az Ön előnyei
- Változatos megoldások – sokféle anyag különböző alkalmazásokhoz
- Sokféle lehetőség az olyan különböző szerelési módok révén, mint a ragasztás, csavarozás, szegecselés és bepattintás
- Egy kézből: anyagok a Phoenix Contact és más gyártók készülékeihez
Készülékjelölés
Alkalmazás a kapcsolószekrényben
A kapcsolószekrényben elhelyezett elektromos és elektronikus összetevők jelölése megkönnyíti a karbantartást. Ezenkívül vannak olyan területek, ahol a készülékjelölés még kötelező is. Nem utolsó sorban az üzemi eszközök jelölésével minőségileg felértékelődnek a kapcsolószekrények és berendezések.
Nézzen körül nálunk: a Phoenix Contact nagy jelölőkínálata lefedi az összes alkalmazási esetet – az öntapadó címkétől a kiváló minőségű gravírozott tábláig. Természetesen a feliratozáshoz vagy gravírozáshoz széles körű feliratozó szolgáltatásunk is az Ön rendelkezésére áll.
Felragasztható készülékjelölés
Felragasztható készülékjelölés
Az öntapadó készülékjelölők különböző méretekben, anyagokból és színekben kaphatók. Különböző tulajdonságaik révén a legkülönbözőbb alkalmazásokban használhatók alkatrészek, készülékek és nyomógombok jelölésére.
Felcsavarozható készülékjelölés
Felcsavarozható készülékjelölés
A készülékek és kapcsolószekrények jelölésére furatokkal ellátott táblák állnak rendelkezésre. Ezek csavarokkal vagy szegecsekkel rögzíthetők a készülékekre.
A műanyag címkék használata tartókban
Jelölőhordozókba bepattintható készülékjelölés
A nyomógombok jelölését gyorsan és kényelmesen meg lehet oldani a CARRIER feliratozó rendszerrel. A jelölést itt a hordozó feliratozómezőjébe lehet behelyezni.
Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés
Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés
A készülékek és modulok feliratozására szolgáló öntapadó jelölőhordozók minden szokásos alapra jól tapadnak. A hozzájuk illeszkedő jelöléseket egyszerűen be lehet tolni a hordozókba.