Jelölőcímke, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 40 mm
Készülékjelölés
Készülékjelölés sokféle alkalmazáshoz való készülékekhez, amelyek elhelyezkedése a kapcsolószekrényektől kezdve a gyártócsarnokokban, a terepen vagy a szabadban felállított berendezésekig terjed: a készülékek jelölésére sokféle jól illeszkedő és kiváló minőségű jelölőt kínálunk. Segítse elő Ön is a tájékozódást az összetevők egyértelmű azonosíthatósága révén, és egyszerűsítse le ezáltal a karbantartási és javítási munkákat.
Jelölőcímke, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező magassága: 12,5 mm, szövegmező szélessége: 27 mm
Bepattintható címke, Kártya, megrendelhető: kártyánként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, Az egyes lapok száma: 27, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 27 mm
Készülékjelölő, Ív, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 2, szövegmező magassága: 60 mm, szövegmező szélessége: 100 mm
Műanyag lapka, megrendelhető: laponként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 60 mm
UniCard lap, más gyártók készülékeinek feliratozásához, áttekintő táblázat a Download területen, vevői igény szerint feliratozva
Készülékjelölő, Ív, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 160, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 20 mm
Műanyag lapka, Kártya, megrendelhető: kártyánként, ezüst, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 2, szövegmező magassága: 60 mm, szövegmező szélessége: 100 mm
Jelölőcímke, megrendelhető: soronként, ezüst, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező magassága: 30 mm, szövegmező szélessége: 20000 mm
Jelölőcímke, megrendelhető: soronként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező magassága: 6 mm, szövegmező szélessége: 40 mm
Az Ön előnyei
- Változatos megoldások – sokféle anyag különböző alkalmazásokhoz
- Sokféle lehetőség az olyan különböző szerelési módok révén, mint a ragasztás, csavarozás, szegecselés és bepattintás
- Egy kézből: anyagok a Phoenix Contact és más gyártók készülékeihez
Készülékjelölés
Alkalmazás a kapcsolószekrényben
A kapcsolószekrényben elhelyezett elektromos és elektronikus összetevők jelölése megkönnyíti a karbantartást. Ezenkívül vannak olyan területek, ahol a készülékjelölés még kötelező is. Nem utolsó sorban az üzemi eszközök jelölésével minőségileg felértékelődnek a kapcsolószekrények és berendezések.
Nézzen körül nálunk: a Phoenix Contact nagy jelölőkínálata lefedi az összes alkalmazási esetet – az öntapadó címkétől a kiváló minőségű gravírozott tábláig. Természetesen a feliratozáshoz vagy gravírozáshoz széles körű feliratozó szolgáltatásunk is az Ön rendelkezésére áll.
Felragasztható készülékjelölés
Felragasztható készülékjelölés
Az öntapadó készülékjelölők különböző méretekben, anyagokból és színekben kaphatók. Különböző tulajdonságaik révén a legkülönbözőbb alkalmazásokban használhatók alkatrészek, készülékek és nyomógombok jelölésére.
Felcsavarozható készülékjelölés
Felcsavarozható készülékjelölés
A készülékek és kapcsolószekrények jelölésére furatokkal ellátott táblák állnak rendelkezésre. Ezek csavarokkal vagy szegecsekkel rögzíthetők a készülékekre.
A műanyag címkék használata tartókban
Jelölőhordozókba bepattintható készülékjelölés
A nyomógombok jelölését gyorsan és kényelmesen meg lehet oldani a CARRIER feliratozó rendszerrel. A jelölést itt a hordozó feliratozómezőjébe lehet behelyezni.
Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés
Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés
A készülékek és modulok feliratozására szolgáló öntapadó jelölőhordozók minden szokásos alapra jól tapadnak. A hozzájuk illeszkedő jelöléseket egyszerűen be lehet tolni a hordozókba.