ST-REL3-KG 24/ 1/SO38
-
Jelfogó csatlakozó
2829564
Relédugasz nagy bekapcsolási áramokhoz, érintkezők (AgCdO+siető W): közepes és nagy terhelésekhez, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC, max. bekapcsolási áram 10 A
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A szokásos EN kalapsínekre pattintható
Egyértelmű kapocsjelölés a Phoenix Contact feliratozó anyagaival
EMG moduláris, sínre szerelhető készülékház 17,5 mm beépítési szélességgel
Kényelmes, dugaszolható készülékház
Szervizelésbarát