EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Javítókészlet
1281251

CHARX connect professional, CCS 1. típus, Javítókészlet, Tartozék, Csavaros szerelés, ház: fekete, az egyenáramú érintkezők beépített elülső részével és DC érintkezőtartóval, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, 5 db M4X10 laposfejű csavarral, Torx biztonsági meghajtással (IPR TORX PLUS®), jármű-töltőcsatlakozók csatlakozóprofil-keretének cseréjéhez, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Csere a hűtőfolyadék leeresztése nélkül

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
A csatlakozóprofil kerete könnyen kicserélhető a hűtőfolyadék leeresztése nélkül