CHARX GBHCI12-3AC32-2,0M1 - Járműcsatlakozó
1271831

CHARX connect universal, AC GB/T, Járműcsatlakozó, 32 A , 415 V AC, Egyes vezetékek, hossz: 2 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, Fal előtti és mögötti szerelés, M6, ház: fekete, elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, GB/T 20234.2-2015

Termékrészletek








Kompatibilis termékek