Jármű-töltésvezérlő (EVCC) egyenáramú töltéshez, magas szintű kommunikációval (TCP/IP) az egyenáramú töltőállomás és az elektromos jármű (EV) között PLC- (Powerline) és CAN-protokollon keresztül, kompatibilis a CCS jármű-töltőcsatlakozókkal (EVSE).
CHARX EVC-100
-
Jármű-töltésvezérlő
1722154
CHARX control vehicle, Jármű-töltésvezérlő, paraméterezhető, készülékházban, a CCS-töltőaljzatokkal ellátott elektromos járművek egyenáramú töltési folyamatának független vezérléséhez, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, üzemmód: Stand-Alone
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Univerzálisan alkalmazható minden CCS töltőaljzattal rendelkező elektromos járműhöz
Gyors beállítás a CCS töltőaljzatok előzetes paraméterezésének köszönhetően
Képes a Vehicle-to-grid kétirányú töltésre az ISO 15118-20 szabvány szerint
Teljesíti az autóipari ágazat magas biztonsági előírásait
Azonnali üzemkészség az operációs rendszer rövid indítási idejének köszönhetően
E1 engedély közúti járművek számára