ELR W3/ 2-500 MM
-
Irányváltó teljesítményrelé
2982621
elektronikus terhelésfordító jelfogó, motorvezérléssel, fogyasztók közvetlen megvezérlésére 3-fázisú hálózatban, kb. 1 kW-hoz
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Opcionális csatlakozás ELR-PB-GATEWAY-re
Speciális, vegyi és petrolkémiai területen alkalmazható ELR-MM EX készülékek. A megfelelő Ex típusvizsgálati jegyzőkönyv rendelkezésre áll
Folyamatos állapotfelügyelet
A felvett hatásos teljesítmény meghatározása 6,6 ms-onként
Állító- és szabályozóhajtások, szivattyúk és szerszámok kapcsolása, valamint ezek működésének, szennyeződésének vagy kopásának felügyelete
Látszólagos, hatásos, meddő teljesítmény, áramok, feszültségek, fázisszög, kapcsolási ciklus és üzemóra-számláló kijelzése
Szabadon paraméterezhető jelző és kapcsolási küszöbértékek az alul-/ túlterhelés felismeréséhez