CM 90-ELR-W3/5-R
-
Irányváltó teljesítményrelé
2940113
elektronikus fordító terhelésjelfogó, forgóáramú fogyasztók közvetlen megvezérlésére 3-fázisú hálózatban, fényjelzővel és védőkapcsolással, kimenet: 400 V AC/3 x 5 A
Termékrészletek
| Terméktípus | Félvezető védőkapcsoló |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Fázisok száma | 3 |
| A hálózat típusa | 3-fázisú |
| Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 3,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tápellátás | |
| Bemenet megnevezése | Készülék táplálás |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Átkapcsolási frekvencia | 2,5 Hz (RL / LL) |
| Vezérlés | |
| Bemenet megnevezése | Vezérlőbemenet jobb / bal |
| AC kimenet | |
| Névleges kimeneti feszültség | 400 V AC +10 % -20 % |
| Névleges kimeneti feszültségtartomány | 320 V AC ... 440 V AC |
| Zárófeszültség-csúcs | 1000 V |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tartós terhelő áram | 3x 5 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
| Terhelőáram-tartomány | 150 mA |
| Szivárgóáram | 7 mA |
| Maradékfeszültség | 1,7 V |
| Lökőáram | 230 A (t = 10 ms) |
| Védőkapcsolás | RCV kapcsolás |
| Túlfeszültségkorlátozás | 750 V |
| Visszajelző kimenet: Riasztási érintkező | |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC +25 % -20 % |
| Tartós terhelő áram | 100 mA |
| Védőkapcsolás | Zavarszűrő dióda |
| üresjárati; Szabadonfutó dióda | |
| Állapotjelzés | LED |
| Visszajelző kimenet: "jobb / bal" | |
| Kimenetek száma | 2 |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC +25 % -20 % |
| Tartós terhelő áram | 100 mA |
| Védőkapcsolás | Zavarszűrő dióda |
| üresjárati; Szabadonfutó dióda | |
| Állapotjelzés | LED |
| Vezérlőáramkör | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Terhelő áramkör | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Szélesség | 90 mm |
| Magasság | 75 mm |
| Mélység | 116 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0106-101 | |
| DIN VDE 0160 (a vonatkozó részekben) | |
| IEC 801-5 |
| Szerelési útmutató | sorolható, távolság = 20 mm |
| Beépítési helyzet | függőleges (alapsín vízszintes) |
| Cikkszám | 2940113 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DK7222 |
| GTIN | 4017918079871 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 662,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 622,9 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51