BL2 PPC15.6 3101
-
Panel PC
1099319
Ventilátor nélküli, IP66 védettségű és vetített kapacitív 15,6"-os érintőképernyővel (PCAP) felszerelt, energiahatékony Intel® Core™ i3-6100U processzorral, 8 GB RAM-mal és az M.2 tömegtároló részére nyitott csatlakozóhellyel rendelkező ipari panel PC (PPC) (A tömegtárolót és az operációs rendszert nem tartalmazza).
Ingyenes letöltés.
Letöltések