IBS RT 24 DIO 16/16-T - I/O modul
2753601

INTERBUS-RT digitális be-/kimeneti modul, 16 bemenet, 24 V DC, 1-vezetékes csatlakozás és 16 kimenet, 24 V DC, 500 mA, 2-vezetékes csatlakozás, IP20 védettség, csatlakozókészlet nélkül

Termékrészletek







Kompatibilis termékek