ILB IB 24 DO32 - I/O modul
2862369

Inline, Block IO, INTERBUS, Inline árnyékolt csatlakozó, Digitális kimenetek: 32, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP20, Inline dugaszokkal

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

32 digitális kimenet
2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
Névleges áram kimenetenként: 500 mA
A modul összegárama: 16 A
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
Diagnosztikai és állapotjelzések