ILB IB 24 DO16 - I/O modul
2862356

Inline, Block IO, INTERBUS, Inline árnyékolt csatlakozó, Digitális kimenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP20, Inline dugaszokkal

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

16 digitális kimenet
2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
Névleges áram kimenetenként: 500 mA
A modul összegárama: 8 A
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
Diagnosztikai és állapotjelzések