ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX
-
I/O modul
2832962
Inline, Block IO, Ethernet, RJ45 aljzat, Digitális bemenetek: 32, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális kimenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20, Inline dugaszokkal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 156 mm |
| Magasság | 141 mm |
| Mélység | 57 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Méretadat dugaszokkal |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Ethernet | |
| A csatornák száma | 2 |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (Aut.s ebességfelismeréssel (autonegotiation)) |
| Átviteli fizika | Réz |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | 16 fix és 16 szabadon választható |
| Bemenetek száma | 32 |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | típ. 5 mA |
| Jellemző mválaszidő | kb. 500 µs |
| Késleltetési idő 0-ról 1-re történő jelváltás esetén | 500 µs |
| Védőkapcsolás | Érzékelő tápellátás rövidzárvédett, bemenetek túlterhelés védettek |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Kimenetek száma | 16 |
| Védőkapcsolás | Zárlatvédelem, túlterhelés-védelem |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 500 mA |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| Szállítási terjedelem | Inline dugaszokkal |
| A csatornák száma | 32 |
| Diagnosztikai jelzések | A digitális kimenetek zárlata vagy túlterhelése Jelentés a diagnosztikai regiszterben |
| Érzékelő táplálás zárlat Jelentés a diagnosztikai regiszterben | |
| Túlterhelés érzékelő táplálásnál Jelentés a diagnosztikai regiszterben |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | 70 mA |
| Potenciálok: A szenzorok tápellátása (US1) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | 4 A |
| Potenciálok: A szenzorok tápellátása (US2) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | 4 A |
| Potenciálok: Az aktorok tápellátása (UA1) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | 4 A |
| Potenciálok: Az aktorok tápellátása (UA2) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | 4 A |
| Potenciálok | |
| Áramfelvétel | 70 mA |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Periféria / logika | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Periféria tartomány / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 3500 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | max. 85 % (lecsapódás nélkül) |
| Zavarkisugárzás | Ipari területen |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2832962 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI1AB |
| Termékkulcs | DRI1AB |
| GTIN | 4046356012324 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 565,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 500 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744571
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
ESL 62X10 - Behelyezhető csík 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Jelölőlapok, lapos 0803618
-
IPASSIGN - Szoftver 2701094
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inline dugasz 2727637
-
IB IL SCN-12-ICP - Inline dugasz 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Inline dugasz 2727624
Az Ön előnyei
Http (webszerver)
SNMP
DDI
BootP
Modbus/TCP
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51