ILB DN 24 DI16 DO16
-
I/O modul
2862602
Inline, Block IO, DeviceNet™, TWIN COMBICON, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális kimenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP20, Inline dugaszokkal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 156 mm |
| Magasság | 141 mm |
| Mélység | 57 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Méretadat dugaszokkal |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| DeviceNet™ | |
| A csatornák száma | 1 |
| Csatlakozási mód | TWIN COMBICON |
| Pólusszám | 10 |
| Átviteli sebesség | 125 kBit/s ... 500 kBit/s |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | EN 61131-2 , 1. típus |
| Bemenetek száma | 16 |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -30 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 15 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | 5 mA |
| Szenzor összegáram | max. 2 A |
| Jellemző mválaszidő | kb. 500 µs |
| Védőkapcsolás | Érzékelő tápellátás rövidzárvédett, bemenetek túlterhelés védettek |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Kimenetek száma | 16 |
| Védőkapcsolás | Zárlatvédelem, túlterhelés-védelem |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 500 mA |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 8 A |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 8 A |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Névleges induktív terhelés | 12 VA |
| Névleges lámpaterhelés | 12 W |
| Névleges ohmos terhelés | 12 W |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Inline | |
| Szállítási terjedelem | Inline dugaszokkal |
| A csatornák száma | 32 |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | 25 mA |
| Potenciálok | |
| Áramfelvétel | 2 A |
| Potenciálok: Az aktorok tápellátása (UA1) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | 4 A |
| Potenciálok: Az aktorok tápellátása (UA2) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | 4 A |
| Potenciálok | |
| Áramfelvétel | 25 mA |
| Potenciálok | |
| Áramfelvétel | 2 A |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Periféria / logika | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Periféria / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 3500 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 85 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Zavarkisugárzás | Ipari területen |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2862602 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI1A4 |
| Termékkulcs | DRI1A4 |
| GTIN | 4017918929084 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 517,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 500 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2 x 5 pólusú TWIN-COMBICON dugasz
16 kimenet 24 V DC, 500 mA
16 bemenet, 24 V DC
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51