IL IB BK-PAC - Buszcsatolók
2863070

Inline, Buszcsatoló, INTERBUS, Inline árnyékolt csatlakozó, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az alacsony jelszinthez szükséges összes 24 V DC feszültség betáplálása lehetséges
Galvanikus leválasztás
Diagnosztikai és állapotjelzések