INTERBUS-ST standard buszcsatolók
Az INTERBUS-buszcsatoló egy ST-állomás I/O-moduljait köti össze az INTERBUS-hálózattal.
Az alkalmazott átviteli médiumtól függően a buszcsatolók különböző busz-csatlakozásokkal felszereltek. Réz vezetőkhöz D-SUB- és MINI-COMBICON-csatlakozók állnak rendelkezésre. Az optikai kábelváltozatok F-SMA-csatlakozókkal felszereltek.
A buszcsatolók két különböző teljesítményosztályban kaphatók. Egy buszcsatolón legfeljebb 4, ill. 8 be-/kimeneti modul üzemeltethető.
A buszcsatoló egy moduláris INTERBUS-ST-állomáson belül a következő funkciókat végzi:
- az INTERBUS-terepibusz jeleinek frissítése,
- a terepibusz szegmenseinek potenciál-leválasztása,
- a továbbvezető terepibusz, vagy a csatlakoztatott be-/kimeneti modulok lekapcsolása az INTERBUS-hálózatról szoftverparancs segítségével,
- a csatlakoztatott be-/kimeneti modulok tápellátása integrált tápegységről galvanikusan leválasztott tápfeszültséggel.
IBS ST 24 BKM-T
-
Buszcsatolók
2750154
INTERBUS-ST-buszcsatoló, 24 V DC, 8-pólusú MINI-COMBICON-csatlakozóval, IP20 védettség, amely a következőkből áll: Elektronika aljzat csavaros csatlakozással és modulelektronikával
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Réz- vagy optikai kábeles csatlakozás
Kiegészítő be- / kimenetek a kártyán
Kiegészítő terepi / lokális buszleágazások