Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

IBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LK-2MBD - Decentralizált I/O modul
2734510

Digitális be-/kimeneti modul INTERBUS-hoz; 2 MBaud-os száloptikás technika, nyolc bemenet (24 V DC), nyolc kimenet (24 V DC, 0,5 A), szenzor-/aktorcsatlakozás ötpólusú M12-es aljzatokon keresztül, tartós fém készülékház, IP67-es védettség

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Robusztus fém készülékház
Széleskörű diagnosztikai funkciók
Ruggedline dugaszolható csatlakozó INTERBUS-hoz, választhatóan Fiber Optic funkcióval vagy csavart érpárral és tápfeszültséggel
M12-es dugaszolható csatlakozó perifériához