IBS IL 24 RB-T-XC-PAC - Kommunikációs modul
2701151

Inline, leágazó modul, INTERBUS, Inline árnyékolódugasz, távbusz-leágazással, szélsőséges körülmények között, átviteli sebesség a helyi buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Diagnosztikai és állapotjelzések
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Lakkozott nyomtatott áramköri lap