IB STME 24 AI 4/EF
-
Pót-modulelektronika
2701955
INTERBUS-ST-Analog bemeneti modul, 4 bemenet, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, IP20 védettség, részei: csak modulelektronika
Termékrészletek
| ST-lokálisbusz | |
| A csatornák száma | 2 |
| Csatlakozási mód | ST-lokálisbusz-csatlakozó |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 126 |
| ID kód (hex) | 7E |
| Hosszkód (hex) | 4 |
| Hosszkód (dec) | 4 |
| Beviteli címtartomány | 8 Byte |
| Kiadási címtartomány | 0 Byte |
| Regiszterhossz | 8 Byte |
| Analóg: | |
| Bemenet megnevezése | Analóg bemenetek |
| Bemenetek száma | max. 4 (Differenciális bemenet, feszültség vagy áram) |
| A/D átalakítási idő | max. 10 µs (csatornánként) |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetékes (árnyékolt) |
| Mérési elv | fokozatos közelítés |
| Mérési érték ábrázolása | 16 bit kettes komplemens |
| Analóg: | |
| Bemenetek száma | 4 (Differenciál bemenetek, feszültség) |
| A/D átalakító felbontása | 12 Bit (4096 lépés; 4,88 mV / kvantizáló lépés (BP mód); 2,44 mV / kvantizáló lépés (SF és SF4 mód)) |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V (SF és SF4 üzemmód) |
| -10 V ... 10 V (BP-es üzemmód) | |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 200 kΩ |
| A jel - föld azonos ütemű feszültség tartománya | -35 V DC ... 35 V DC |
| Analóg: | |
| Bemenetek száma | 4 (Differenciális bemenetek, áram) |
| A/D átalakítási idő | max. 10 µs |
| A/D átalakító felbontása | 12 Bit (4096 lépés; 4,88 μA / kvantizáló lépés (SF mód); 3,91 µA (SF4 mód); 7,8 µA (BP mód)) |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA (SF-üzemmód) |
| 4 mA ... 20 mA (BP és SF4 üzemmód) | |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 50 Ω |
| Kialakítás | moduláris |
| INTERBUS smart terminal | |
| Üzemmód | 4 szavas folyamatadat-üzemmód |
| Diagnosztikai jelzések | A belső perifériaellátás kiesése Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére |
| Az F1 biztosíték kiesése Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére | |
| A perifériaellátás kiesése Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | ST-lokálisbusz-csatlakozó |
| Megnevezés | Logikai táplálás |
| Tápfeszültség | 9 V DC (az ST-lokálisbuszból) |
| Áramfelvétel | típ. 54 mA |
| max. 80 mA | |
| Teljesítményfelvétel | típ. 0,5 W |
| Tápellátás: | |
| Megnevezés | US |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 45 mA (Ib = 0 mA (Ib) = összegáram minden csatorna passzív szenzorainak ellátásához)) |
| típ. 120 mA (Ib = 100 mA (Ib) = összegáram minden csatorna passzív szenzorainak ellátásához)) | |
| Tápellátás: Passzív érzékelők ellátása | |
| Megnevezés | UB (belsőleg előállított) |
| Tápfeszültség | 15 V ±6 % |
| Áramfelvétel | max. 100 mA (minden csatornára nézve, összesen) |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Busz/bemenetek | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Tápfeszültség/bemenetek | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Tápfeszültség/védővezető | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Perifériafeszültség/védővezető | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozási mód | Rápattintás |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2701955 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI341 |
| Termékkulcs | DRI341 |
| GTIN | 4046356895743 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 245,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 245,1 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
4 analóg differenciál bemeneti csatorna választhatóan feszültség- vagy áramjelek csatlakoztatására
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Szenzortáplálás +15 V DC
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51