IB ST 24 DIO 8/8/3-2A - I/O modul
2753708

INTERBUS-ST-Digital be-/kimeneti modul, 8 bemenet, 24 V DC, 8 kimenet, 24 V DC, 2 A, IP20 védettség, amely a következőkből áll: Elektronikai aljzat csavaros csatlakozással és modulelektronikával

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

8 digitális kimenet
8 digitális bemenet
3 vezetékes aktorok csatlakoztatása
3-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Galvanikus leválasztás
Diagnosztikai és állapotjelzések
Kalapsínre szerelés