A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Ezzel a modullal a kereskedelemben kapható hőelemek jelei rögzíthetők. A kapocs a DIN 43710 szabvány szerinti L típusú hőelemeket támogatja. A mért értékek normált formátumúak. Az Inline ECO modulok 0 °C és +55 °C közötti hőmérséklet-tartományra engedélyezettek. A szállítmány tartalmazza az elektronika aljzatot és az Inline dugaszt is.
IB IL UTH 4/L-ECO
-
Inline funkciós kapocs
2702504
Inline ECO, Hőmérsékletmérő kapocs, Analóg UTH bemenetek: 4 (L típus), csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, inline dugasszal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Szín | zöld |
| Inline lokális busz | |
| A csatornák száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 126 |
| ID kód (hex) | 7E |
| Hosszkód (hex) | 04 |
| Hosszkód (dec) | 04 |
| Folyamatadat-csatorna | 64 Bit |
| Beviteli címtartomány | 8 Byte |
| Kiadási címtartomány | 0 Byte |
| Regiszterhossz | 64 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 4 Byte |
| Analóg | |
| Bemenet megnevezése | Analóg UTH bemenetek |
| A bemenet leírása | Differenciálbemenetek |
| Bemenetek száma | 4 (L típus) |
| Csatlakozási mód | Inline csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Megjegyzés a csatlakozástechnikához | árnyékolt |
| A/D átalakítási idő | típ. 120 ms |
| A/D átalakító felbontása | 24 Bit |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | L |
| Mérési elv | Sigma-Delta eljárás |
| Mérési érték ábrázolása | 16 Bit (15 Bit + előjel) |
| Folyamatadatok frissítése | < 10 ms |
| Védőkapcsolás | A bemenetek tranziensvédelme |
| Termékcsalád | Inline ECO |
| Kialakítás | moduláris |
| Szállítási terjedelem | inline dugasszal |
| Diagnosztikai jelzések | A belső perifériaellátás kiesése Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére |
| Az ellenőrző összeg hibája Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 55 mA |
| típ. 38 mA | |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 39 mA |
| típ. 32 mA | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Buszlogika (lokális busz, a logika tápellátása) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Analóg periféria | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi föld | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2702504 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI143 |
| Termékkulcs | DRI143 |
| GTIN | 4055626206202 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 87,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 69 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
SK 14 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3025176
-
SK 20 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3025189
-
SK 35 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3026463
-
AB-SK - Tartóbak 3025341
-
AB-SK 65 - Tartóbak 3026489
-
AB-SK/E - Tartóbak 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-gyűjtősín 0402174
-
AK 4 - Csatlakozókapocs 0404017
-
AKG 4 GNYE - Csatlakozókapocs 0421029
-
AKG 4 BK - Csatlakozókapocs 0421032
-
IB IL SCN-8 - Inline dugasz 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
MTKD-FE/CUNI - Termofeszültség-kapocspár 3100046
Az Ön előnyei
4 differenciálbemenet termoelemek számára
Mérési tartomány: -200 °C ... +900 °C
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Diagnosztikai információ a folyamat-adatszóban
Diagnosztikai kijelző
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51