A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Ezzel a modullal a kereskedelemben kapható hőelemek jelei rögzíthetők. A DIN EN 60584‑1 és DIN 43710 szabványoknak megfelelő 13 különböző hőelemtípus, illetve a -15 mV ... +85 mV lineáris feszültségbemenet támogatott. A speciális tervezési megoldások és vizsgálatok következtében a modul rendkívüli környezeti feltételek között is alkalmazható.
IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC
-
Hőmérsékletmodul
2701216
Inline, Hőmérsékletmérő kapocs, Analóg UTH bemenetek: 2 (Hőelemek vagy lineáris feszültség), csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 136,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Tokozás méretei |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Inline lokális busz | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 127 |
| ID kód (hex) | 7F |
| Hosszkód (hex) | 02 |
| Hosszkód (dec) | 02 |
| Folyamatadat-csatorna | 32 Bit |
| Beviteli címtartomány | 4 Byte |
| Kiadási címtartomány | 4 Byte |
| Regiszterhossz | 32 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 6 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 4 Byte |
| Analóg | |
| Bemenet megnevezése | Analóg UTH bemenetek |
| A bemenet leírása | Bemenetei hőelemek vagy lineáris feszültség számára |
| Bemenetek száma | 2 (Hőelemek vagy lineáris feszültség) |
| Csatlakozási mód | Inline csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Megjegyzés a csatlakozástechnikához | árnyékolt kiegyenlítővezeték tokozott érzékelőkkel ellátott hőmérséklet-kompenzáláshoz |
| A/D átalakítási idő | típ. 120 µs (csatornánként) |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Mérési elv | fokozatos közelítés |
| Mérési érték ábrázolása | 16 Bit (15 Bit + előjel) |
| Folyamatadatok frissítése | max. 30 ms (mindkét csatorna számára) |
| Védőkapcsolás | túlfeszültség-védelem (a hőmérséklet-kompenzálás csatornái); ±40 V-ig |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Szállítási terjedelem | Inline dugasszal és feliratozómezővel |
| Üzemmód | Folyamadat-üzem (process data) 2 szóval |
| Különleges tulajdonságai | Szélsőséges feltételekhez való változatok |
| Diagnosztikai jelzések | A belső perifériaellátás kiesése Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére |
| UL logikai feszültség kiesése vagy el nem érése Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére | |
| Perifériahiba Hibaüzenet a folyamatadatokban | |
| Alkalmazói hiba Hibaüzenet a folyamatadatokban | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 60 mA |
| típ. 43 mA | |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 18 mA |
| típ. 11 mA | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / 24 V-os analóg táplálás (analóg periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os analóg táplálás (analóg periféria) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
| -40 °C ... 70 °C (Bővített, lásd az adatlap "Sikeresen tesztelve: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című fejezetét.) | |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2701216 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI143 |
| Termékkulcs | DRI143 |
| GTIN | 4046356727846 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 98,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 98,9 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 85b8d1b2-e4c7-4f6f-b613-5f1a1f7bde88 |
Kompatibilis termékek
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline árnyékolt csatlakozó 2740245
-
IL CP - Kódoló csillag 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
UCT-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829214
-
UC-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819233
-
MTKD-CU/CUNI - Termofeszültség-kapocspár 3100059
-
MTKD-FE/CUNI - Termofeszültség-kapocspár 3100046
-
MTKD-NICR/CUNI - Termofeszültség-kapocspár 3100075
-
MTKD-NICR/NI - Termofeszültség-kapocspár 3100062
-
MTKD-E-CU/A-CU - Termofeszültség-kapocspár 3100091
-
MTKD-S-CU/E-CU - Termofeszültség-kapocspár 3100101
Az Ön előnyei
2 differenciálbemenet hőelemek vagy lineáris feszültség számára
1 bemenet egy külső Pt 1000 vagy Ni 1000 összehasonlító hely számára
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
A vonatkoztatási hidegpont-hőmérséklet belső rögzítése és kompenzálása (paraméterezhető)
Abszolút és különbségi hőmérséklet mérése (paraméterezhető)
Pt 1000-es érzékelő a hőelembemenetek csatlakozókapcsainak közelében a referenciahely hőmérsékletének belső meghatározásához
A mért értékek három különböző formátumban ábrázolhatók
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Lakkozott nyomtatott áramköri lap
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51