IB IL SGI 2/F-PAC - Analóg modul
2878638

Inline, Nyúlásmérőbélyeg-érzékelőterminál, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, 2 gyors bemenet, 4-, 6- vezetős csatlakozástechnika, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2 gyors bemenet DMS-hez
A DMS csatlakoztatása 6 és 4 vezetékes technikával
A szenzorok a tápfeszültséget a sorkapocsról kapják, külső táplálás nem szükséges
Választhatóan folyamatadatokon vagy paramétercsatornán (PCP-Compact) keresztüli kommunikáció
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
Buszszinkronizált adatfrissítés