IB IL RS UNI-2MBD-PAC - Kommunikációs modul
2701025

Inline, Kommunikációs kapocs, interfész RS-232, RS-485, RS-422: 1 (csak az egyikkel üzemeltethető), átviteli sebesség a lokális buszon: 2 MBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Soros be- és kimeneti csatorna RS-232, RS-422 és RS-485 kivitelben
Különféle protokollok támogatása
Az átviteli sebesség 250000 bit/s-ig beállítható
Az adatbitek, stopbitek száma és a paritás beállítható
Paraméterezés folyamatadatokon vagy PCP-n keresztül
DIP kapcsolókkal beállítható folyamatadat-szélesség: 7, 15 vagy 31 szó