A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. A kimeneti jelek impulzusszélesség-modulációjának (PWM) lehetőségét két egymástól függetlenül működő csatorna teszi lehetővé. A modul támgatja a PWM (impulzusszélesség-moduláció), frekvenciagenerátor, Single Shot (egyszeres impulzusgenerátor) és impulzusirány-jel üzemmódokat.
IB IL PWM/2-PAC
-
Funkciómodul
2861632
Inline funkciómodul impulzusszélesség- és frekvenciamodulációhoz, vagy pulzus-/irány-interfésszel felszerelt léptetőmotor teljesítményszabályozáshoz, 2 kimenet 5 V vagy 24 V-hoz
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
BV
Engedély azonosítója: 20989_C1 BVBSH
Engedély azonosítója: 658aRINA
Engedély azonosítója: ELE121121XGABS
Engedély azonosítója: 22-2226444-PDADNV
Engedély azonosítója: TAA00002CUcULus Listed
Engedély azonosítója: E140324Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2 független csatorna
5 V-os vagy 24 V-os jelek kiadása
Maximális frekvencia 50 kHz
Impulzus-irányjel kimenet integrált rámpafunkció nélkül léptetőmotor teljesítményfokozatok vezérléséhez
Egyszeres impulzus kimenet (az impulzushossz 10 µs és 25,5 s között állítható)
Impulzusszélesség-moduláció (a periódushossz 100 µs és 10 s között állítható be, érzékelési fok 0,39 %-os lépésekben)
Frekvencia kimenet (a frekvencia 0 Hz és 50 kHz között állítható be)