IB IL EX-IS AIO 4/EF-PAC - Inline modul
2869912

Gyújtószikramentes Inline analóg I/O modul, négy konfigurálható be-/kimeneti csatornával, kompletten tartozékokkal

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Terepi busztól független diagnosztika FDT/DTM technológia segítségével
Modulalapú galvanikus leválasztás
Kimenet: 0/4 mA ... 20 mA
Bemenet: 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA
4 konfigurálható I/O csatorna
Egycsatornás diagnosztika