IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC - Analóg modul
2878052

Inline, Analóg kimeneti kapocs, Analóg kimenetek: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 2 MBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

8 analóg bipoláris kimenet
2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
A kimeneti értékek négy különböző formátumban ábrázolhatók
Diagnosztikai és állapotjelzések