Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

IB IL AO 1/U/SF-PAC - Analóg modul
2861399

Inline, Analóg kimeneti kapocs, Analóg kimenet: 1, 0 V ... 10 V, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

1 analóg feszültségkimenet
2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
Feszültségtartomány: 0 V ... 10 V
Folyamatadatok frissítése a digitál-analóg átalakító átalakítási idejével együtt < 1 ms
Mérési értékek rögzítése 16 bit felbontással