A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Analóg feszültség- és áramjelek rögzítésére szolgál. A speciális tervezési megoldások és vizsgálatok következtében a modul rendkívüli környezeti feltételek között is alkalmazható.
IB IL AI 8/SF-XC-PAC
-
Analóg modul
2701159
Inline, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Méretrajz |
|
Szélesség | 48,8 mm |
Magasság | 136,8 mm |
Mélység | 71,5 mm |
Megjegyzés a méretadatokhoz | Tokozás méretei |
Inline lokális busz | |
Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
Átviteli fizika | Réz |
Modul | |
ID kód (dec) | 95 |
ID kód (hex) | 5F |
Hosszkód (hex) | 02 |
Hosszkód (dec) | 02 |
Folyamatadat-csatorna | 32 Bit |
Beviteli címtartomány | 4 Byte |
Kiadási címtartomány | 4 Byte |
Regiszterhossz | 32 Bit |
Paraméteradatok szükségessége | 6 Byte |
Konfigurációs adatszükséglet | 5 Byte |
Analóg: Általános | |
Bemenet megnevezése | Analóg bemenetek |
A bemenet leírása | Single ended feszültség- vagy árambemenetek |
Bemenetek száma | 8 |
A/D átalakítási idő | kb. 10 µs |
A/D átalakító felbontása | 16 Bit |
Csatlakozási mód | Inline árnyékolt csatlakozó |
Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
Megjegyzés a csatlakozástechnikához | árnyékolt |
Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 40 mA | |
-40 mA ... 40 mA | |
Bemeneti ellenállás árambemenet | 25 Ω (Mérőellenállás) |
Bemenő feszültségjel | 0 V ... 5 V |
-5 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
-10 V ... 10 V | |
0 V ... 25 V | |
-25 V ... 25 V | |
0 V ... 50 V | |
Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | > 240 kΩ |
Adatformátumok | IB IL, IB ST, IB RT, szabványosított ábrázolás, PIO formátum |
Szűrés | Elsőrendű aluláteresztő szűrő |
Határfrekvencia (3 dB) | 3,5 kHz |
Mérési elv | fokozatos közelítés |
Mérési felbontás | 16 bit (15 bit + előjel) |
Mérési érték ábrázolása | 16 bit kettes komplemens |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem, túláram elleni védelem; max. 100% túlterhelés (a névleges értékre vonatkoztatva) |
Terméktípus | I/O Komponensek |
Termékcsalád | Inline |
Kialakítás | moduláris |
Szállítási terjedelem | Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel |
Különleges tulajdonságai | Szélsőséges feltételekhez való változatok |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
Áramfelvétel | max. 55 mA |
típ. 48 A | |
Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Áramfelvétel | max. 35 mA |
típ. 24 mA | |
A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a beérkező terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a továbbmenő terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 7,5-V tápellátás (buszlogika), 24-V tápellátás UANA / periféria | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 7,5-V tápellátás (buszlogika), 24-V tápellátás UANA / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: Periféria / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Csatlakozástechnika | |
Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Inline csatlakozónál | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
-40 °C ... 70 °C (Bővített, lásd az adatlap "Sikeresen tesztelve: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című fejezetét.) | |
Védettség | IP20 |
Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2701159 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRI141 |
Termékkulcs | DRI141 |
Katalógus oldalszáma | 135. (C-6-2019) oldal |
GTIN | 4046356713849 |
Tömeg/db (csomagolással) | 251,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 213 g |
Vámtarifaszám | 85389091 |
Származási ország | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Lakkozott nyomtatott áramköri lap
Nagy mérési pontosság
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51