IB IL AI 4/EF-XC-PAC - Analóg modul
2701215

Inline, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetős, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

4 differenciáljel bemenet
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
Paraméterezés folyamatadatokon vagy PCP-n keresztül
A mért értékek négy különböző formátumban ábrázolhatók
A felbontás megjelenítés formátumától és a méréstartománytól függ
Minden csatorna folyamatadatainak frissítése 1 ms-on belül
Szenzortáplálás csatornánként integrált rövidzár- és túlterhelés-védelemmel
A bemeneti értékek buszszinkronizált kiadása rendkívül alacsony (< 10μs) jitter mellett
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Lakkozott nyomtatott áramköri lap