IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC - Inline modul
2701162

Inline betápláló kapocs, szélsőséges körülményekre való változat, kompletten tartozékokkal (csatlakozódugasz és feliratozómező), 24 V DC, biztosítékkal (fő- és szegmensfeszültség)

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A 24 V-os UM főfeszültség betáplálása
A 24 V-os US szegmensfeszültség rendelkezésre bocsátása
A fő- és a szegmenskört belső biztosító védi
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Lakkozott nyomtatott áramköri lap