A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek rögzítésére szolgál.
IB IL 24 DI 16-PAC/SN
-
Digitális modul
2862958
Inline, Digitális beviteli kapocs, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugaszokkal és feliratozómezőkkel, a dugaszok egyenként számozottak
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR23398855TABV
Engedély azonosítója: 20989_C1 BVBSH
Engedély azonosítója: 658aRINA
Engedély azonosítója: ELE121121XGABS
Engedély azonosítója: 22-2226444-PDAcULus által elismert
Engedély azonosítója: E140324cULus Listed
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
16 digitális bemenet
2- és 3-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Maximális megengedett terhelőáram szenzoronként: 250 mA
Diagnosztikai és állapotjelzések