Az IP67 védettségű digitális Fieldline AS-Interface M12 kimeneti eszközök lehetővé teszik a digitális aktoroknak SPEEDCON csatlakozáú M12 csatlakozón keresztül történő csatlakoztatását az AS-Interface-hez.
A modulok AS-Interface-hez történő csatlakoztatása a szalagkábeles áthatolástechnika segítségével történik.
FLX ASI DO 4 M12-2A
-
Decentralizált I/O modul
2773458
AS-Interface digitális kimeneti készülék, 4 digitális kimenet, 24 V DC IP67 védettség
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
M12-es csatlakozástechnika SPEEDCON gyorsreteszeléssel a be- és kimenetekhez
A közvetlen szerelésre és a kalapsínre szerelésre optimalizált
Szerszám nélküli csatlakoztatás AS-Interface-re az áthatolástechnika segítségével