FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG
-
Decentralizált I/O modul
2736738
A moduláris lokális buszcsatoló digitális be- és kimenetekkel rendelkezik. Funkciók: 16 digitális bemenet, 3 ms szűrési idő, 16 digitális kimenet egyenként 500 mA, 500 KBd / 2 MBd átkapcsolható, diagnosztikastratégia, rövidzár / túlterhelés elleni védelem, M12 gyorscsatlakozás-technika 8 pólusú
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 70 mm |
| Magasság | 178 mm |
| Mélység | 50 mm |
| Furattávolság | 168 mm |
| Fieldline helyi busz | |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, B kódolású |
| Csatlakozási hely jelölése | Rézkábel |
| Pólusszám | 5 |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 223 |
| ID kód (hex) | DF |
| Hosszkód (hex) | 01 |
| Folyamatadat-csatorna | 16 Bit |
| Beviteli címtartomány | 2 Byte |
| Kiadási címtartomány | 2 Byte |
| Regiszterhossz | 32 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 18 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 5 Byte |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | IEC 61131-2, 1-es típus |
| Bemenetek száma | 16 |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, 8 pólusú |
| Csatlakozástechnika | 2, 3 vezetékes |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -30 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 13 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Szenzor összegáram | max. 500 mA (Maximális áram csatornánként) |
| Szűrési idő | 3 ms |
| Késleltetési idő 0-ról 1-re történő jelváltás esetén | 3 ms |
| Késleltetési idő 1-ről 0-ra történő jelváltás esetén | 3 ms |
| Védőkapcsolás | Érzékelő tápellátás rövidzárvédett, bemenetek túlterhelés védettek; polaritásvédelem |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, 8 pólusú |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Kimenetek száma | 16 |
| Védőkapcsolás | Érzékelő tápellátás rövidzárvédett, bemenetek túlterhelés védettek; polaritásvédelmi dióda |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 500 mA |
| Termékcsalád | Fieldline |
| Kialakítás | moduláris |
| A csatornák száma | 16 |
| Potenciálok | |
| Feszültségellátás UL: | 24 V DC |
| Táplálás UL-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel UL-ből | max. 100 mA (2 MBaud esetén) |
| típ. 80 mA (2 MBaud esetén) | |
| max. 75 mA (500 kBaud esetén) | |
| típ. 60 mA (500 kBaud esetén) | |
| Feszültségellátás US | 24 V DC |
| Táplálás US-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel US-ből | típ. 20 mA (növelve az érzékelők tápáramával) |
| max. 1,2 A | |
| max. 1,2 A | |
| Feszültségellátás UA11: | 24 V DC |
| Tápellátás UA11-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel UA11-ből | típ. 15 mA |
| max. 4 A | |
| Feszültségellátás UA12 | 24 V DC |
| Tápellátás UA12-n | max. 4 A |
| Áramfelvétel UA12-ből | típ. 15 mA |
| max. 4 A | |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Megnevezés | UL |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (Hullámossággal együtt) |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: a perifériához | 500 V DC, 1 min |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP65/IP67 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 95 % |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Cikkszám | 2736738 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI434 |
| Termékkulcs | DRI434 |
| GTIN | 4046356042642 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 458,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 400 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
FLM MP 5 - Szerelõlap 2736660
-
FLM MP 7 - Szerelõlap 2736673
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Szenzor/aktor kábel 1518478
-
SAC-8P-MR SCO/.../... - Szenzor/aktor kábel 1523654
-
SAC-8P-MR-FS SCO/.../... - Szenzor/aktor kábel 1552191
-
SAC-8P-MS-FR SCO/.../... - Szenzor/aktor kábel 1523696
-
SAC-8P-MR-FR SCO/.../... - Szenzor/aktor kábel 1552201
-
SACC-M12MS-8CON-PG9-M - Dugaszolható csatlakozó 1513334
-
SACC-M12MS-8CON-PG 9-SH - Dugaszolható csatlakozó 1511857
Az Ön előnyei
A feszültségellátás rugalmas bevezetése
SPEEDCON gyorsreteszelés
Rövidzár- és túlterhelésvédelem
Diagnosztikai és állapotjelzések
Kompatibilis csatlakozás M12-es dugaszolható csatlakozókon keresztül
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51