A modul egy Axioline P I/O modul, amely a moduláris Axioline P I/O rendszerben alkalmazható. Az egység egy moduláris I/O eszköz, amely az Axioline P lokális buszhoz csatlakoztatható abból a célból, hogy az I/O adatokat az állomás fölé rendelt Axioline P buszcsatolóhoz továbbítsa. Ez a készülék gyújtószikramentes I/O modulként lehetővé teszi, hogy gyújtószikramentes terepi I/O-kat csatlakoztasson a modul kapcsaihoz. A modul működés közben cserélhető (hot swap), és feszültség alatt eltávolítható. A modul 24 V DC és 48 mA kimeneti értékei lehetővé teszik akár négy, mágnesvezérelt digitális kimeneti jel csatlakoztatását.
AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F
-
Digitális modul
1087077
Axioline P, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, 48 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, Mágnes megvezérlése, gyújtószikramentes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz-aljzatmodullal és dugasszal
Termékrészletek
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx UL 20.0044XCCC
Engedély azonosítója: 2025122316122298cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FIILE E196811ATEX
Engedély azonosítója: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
Engedély azonosítója: UL22UKEX2508XKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Négy 24 V DC - 48 mA digitális, kimeneti oldalról táplált vezérlőjelek mágneses hajtásokhoz
Gyújtószikramentes digitális kimenetek, összeköttetéssel a Zone 1, Zone 0 vagy Division 1 felé
Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C
Működés közben cserélhető (hot swap)