AXL P BK PN AF - Buszcsatolók
2316390

Axioline P, Buszcsatoló, PROFINET, RJ45 csatlakozóaljzat, Autonegotiation és Autocrossing, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz-aljzatmodullal és dugasszal

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

2 Ethernet port (integrált switch-csel)
PROFINET RT
Támogatja az S2 rendszerredundanciát
Nyolc redundáns PROFIBUS PA szegmens támogatása akár 256 PROFIBUS PA eszközzel
Működés közben cserélhető (hot swap)
A firmware frissíthető
Működési tartomány magas hőmérsékleten