AXL F RTD8 S 1F - I/O modul
2702120

Axioline F, Hőmérsékletmérő modul, Analóg bemenetek: 8 (rezisztív hőmérsékletérzékelőkhöz), csatlakozástechnika: 2-, 4 vezetékes (árnyékolt), átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, Mérési dinamika 8 Hz-ig, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

8 analóg bemeneti csatorna hőmérséklet-mérőellenállások (RTD) csatlakoztatásához
500 Ω-os lineáris bemenetek
Az érzékelők 2 és 4 vezetékes csatlakoztatása
Integrált, digitális szenzorlinearizálás
Nominált mérési érték ábrázolás közvetlenül °C, °F vagy Ω mértékegységben
A mért érték kijelzése 16 bites vagy lebegőpontos formátumban
Mérésdinamika: 8 Hz csatornánként
Programozható szűrő
Rövidzárvédett bemenetek
Hőstabilitás
Rendkívül nagyfokú zavarállóság
Alacsony zavarkibocsátás
Installációfelügyelet a "Channel Scout" csatornakeresési funkcióval
Mentett készülék-típustábla