A buszcsatoló Ethernet hálózaton (IEC 61850, MMS, GOOSE) belüli használatra készült. A buszcsatoló az összekötő kapocs az Axioline F I/O rendszer és a rá csatlakozó ipari I/O jelek között. A buszcsatolóra maximum 63 Axioline F résztvevő sorolható.
AXL F BK SAS
-
Buszcsatolók
2701457
Axioline F, Buszcsatoló, Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE), RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 126,1 mm |
| Mélység | 74 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Támogatott protokollok | MMS |
| GOOSE | |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| SNTP | |
| Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE) | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (fél- vagy teljesen duplex (automatikus felismerés, igény szerint kézi beállítással)) |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Axioline F Lokalbus | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Szolgáltatás | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Micro USB, "B" típus |
| Rendszerkorlátok | |
| Támogatott egységek száma | max. 63 (állomásonként) |
| A csatlakoztatható lokális busz résztvevőinek száma | max. 63 |
| Termékcsalád | Axioline F |
| Kialakítás | blokk-moduláris |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (a hőmérsékletfüggő csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
| Szállítási terjedelem | buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3,7 W |
| Potenciálok: Az UL logikai feszültség betáplálása (az UL-ből képezzük az Axioline F lokális busz UBus tápellátását) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 570 mA (az I/O-k vonatkozásában 2 A az Ubusz-on és UL = 24 V mellett) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; elektronikus |
| Polaritásvédelem; elektronikus | |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Tápellátás | 2 A |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 1. Ethernet interfész / 2. Ethernet interfész | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 1. Ethernet interfész / a 24 V-os logikai feszültség (UL) betáplálása | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 2. Ethernet interfész / a 24 V-os logikai feszültség (UL) betáplálása | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 1. Ethernet interfész / üzemi földelő | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 2. Ethernet interfész / üzemi földelő | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: A 24 V-os logikai feszültség (UL) betáplálása / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Axioline F dugasz |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Axioline F dugasz | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (Beépítési helyzet: falra, vízszintes hordozósínre szerelhető) |
| -25 °C ... 55 °C (Beépítési helyzet: tetszőleges) | |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (a hőmérsékletfüggő csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
| Cikkszám | 2701457 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI21G |
| Termékkulcs | DRI21G |
| GTIN | 4046356753982 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 232,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 177 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 80-05-7) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 48767cd9-b280-46ad-bfc4-27ffe5881112 |
Kompatibilis termékek
-
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Adatkábel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installációs kábel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Jelölőcsík 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Jelölőcsík lapos 0829580
-
EMT (35X18,7)R - Betolható címke 0801831
-
D-LAN-CAT.5-FP - Túlfeszültség-védelmi készülék 2800723
-
PTCB E1 24DC/1-8A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2908262
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Összekötőkábel 2701626
Az Ön előnyei
2 Ethernet port (integrált switch-csel)
Átviteli sebesség: 10 Mbit/s és 100 Mbit/s
Forgó kódkapcsoló az IP-címek kiosztásához és egyéb funkciókhoz
IEC 61850, MMS és GOOSE támogatás
BootP és DHCP
A firmware frissíthető
Webalapú menedzsment
Támogatja az Axioline F és Axioline SE termékcsaládok analóg és digitális moduljainak üzemeltetését
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51