ASI IO ME DI 4 AB - Decentralizált I/O modul
2741671

Digitális be-/kimeneti készülék, IP 20 védettség, 4 digitális bemenet, 24 V DC, COMBICON-csatlakozóval

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

COMBICON csatlakozástechnika a be-/kimenetekhez
COMBICON csatlakozástechnika AS-Interface-hez
Beépítési szélesség: 12,5 mm
Kalapsínre szereléshez optimalizált