PSI-GSM/GPRS-MODEM/RS232
-
Interfészátalakító
2708630
Ipari GSM modem EN kalapsínre szereléshez. GSM és GPRS. 900 + 1800 MHz. Soros RS-232 interfész. Riasztóbemenet és -kimenet. 24 V AC/DC tápfeszültség
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Galvanikus leválasztás | Tápellátás // RS-232 // antenna |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,4 W |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1,5 kV |
| Adatinterfészek vizsgálófeszültsége | 1500 V |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10,8 V DC ... 60 V DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
| 16 V AC ... 40 V AC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC ±5 % (alternatív vagy redundáns, adatbusz-érintkezők és a rendszer táplálása hátsó alaplapi érintkezőkön) |
| Jellemző áramfelvétel | < 100 mA (24 V DC) |
| < 60 mA | |
| Maximális áramfelvétel | < 60 mA (Készenlét) |
| Digitális | |
| A bemenet leírása | Digitális bemenet |
| Bemenetek száma | 2 |
| Bemenő feszültségjel | 9 V DC ... 48 V DC (potenciálmentes érintkezők) |
| Bemenő áramjel | ≤ 5 mA |
| Kapcsolás | |
| Kimenet megnevezése | Relékimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | Záróérintkező |
| Maximális kapcsolófeszültség | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Kapcsolóáram maximum | 1 A |
| Adatok: RS-232 interfész, az ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 szerint | |
| Soros átviteli sebesség | önműködő adatsebesség-felismerés (alapbeállítás) vagy fix beálíltás 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Bit/s-ra, szoftveresen beállítható |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
| Átviteli távolság | 15 m |
| Fájlformátum/kódolás | Soros aszinkron UART/NRZ, 7/8 adat, 1/2 stop, 1 paritás, 10/11 bit jelhossz |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | Szoftver handshake, Xon/Xoff vagy hardver handshake RTS/CTS |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | GSM |
| Frekvencia | 900 MHz (2 W (EGSM)) |
| 1800 MHz (1 W) | |
| Antenna | 50 Ω impedanciájú SMA antenna aljzat |
| SIM-interfész | 3 Volt-os SIM kártya |
| GPRS | GPRS Class 8 / kódolási séma: CS1-től CS4-ig |
| Hálózati funkció | 4 időrés az adatok vételhez, 1 időrés az adatok küldéséhez. A PIN tárolása a modemben történik. Feszültségmegszakítás esetén az ismételt hálózatba jelentkezés automatikusan történik. |
| Hálózatvizsgálat | LED a vételi minőség kijelzésére |
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 118,6 mm |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Anyag (Ház) | PA V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 1999/5/EK R&TTE irányelvek szerint |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55032 |
| Galvanikus leválasztás | Tápellátás // RS-232 // antenna |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2708630 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNC421 |
| GTIN | 4046356041409 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 296,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 296,2 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
PSI-GSM-STUB-ANT - Antenna 2313342
-
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antenna 2313371
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2709561
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Adatkábel 2799474
-
PSI-MPI/RS232-PC - Interfészátalakító 2313148
-
CM-KBL-RS232/USB - Vezeték 2881078
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter 2708753
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51