A terepi busz PA multiplexer fejállomás lehetővé teszi a standard Radioline I/O modulok integrálását Profibus PA hálózatokba. Az FB-MUX/HS/PA öt profil szoftververzióval rendelkezik különböző I/O konfigurációkhoz.
FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA
-
Multiplexer
2316270
Az FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA fejállomás akár három négycsatornás NAMUR digitális bemeneti modullal (RAD-NAM4-IFS) és két négycsatornás digitális kimeneti modullal (RAD-DOR4-IFS) alkalmazható. Ez a konfiguráció szelepkapcsoló megoldásként egy szelep nyitására és zárására, valamint helyzetének ellenőrzésére szolgálhat.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
UL által listázott
ATEX 2. zónához alkalmas
Az alkalmazás követelményeinek megfelelően méretezhető
Öt alkalmazásspecifikus fejállomás teszi lehetővé az egyszerű terepi implementálást
Egyszerű integráció a gazdarendszerbe egy EDD-, GSD- vagy DTM adatfájllal
IECEx CoC
Az előkonfigurált főállomásnak köszönhetően szoftver nem szükséges.
Az összes I/O térjel csatlakoztatása standard PROFIBUS PA kábellel valósítható meg