FB-MUX/HS/AI/PA - Multiplexer
1005331

Az FB-MUX/HS/A/PA fejállomás akár öt négycsatornás analóg beviteli modullal (RAD-AI4-IFS), öt négycsatornás PT100 hőmérséklet-érzékelővel (PT100-4-IFS) vagy modulok tetszés szerinti, maximum 20 csatornás kombinációjával alkalmazható. Ez a konfiguráció analóg beviteli vagy hőmérséklet-szabályozási megoldásként alkalmazható.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

IECEx CoC
ATEX 2. zónához alkalmas
Az összes I/O térjel csatlakoztatása standard PROFIBUS PA kábellel valósítható meg
UL által listázott
Az előkonfigurált főállomásnak köszönhetően szoftver nem szükséges.
Öt alkalmazásspecifikus fejállomás teszi lehetővé az egyszerű terepi implementálást
Egyszerű integráció a gazdarendszerbe egy EDD-, GSD- vagy DTM adatfájllal
Az alkalmazás követelményeinek megfelelően méretezhető