FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA - Multiplexer
1005330

Az FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA fejállomás akár három négycsatornás analóg beviteli modullal (RAD-AI4-IFS) vagy három négycsatornás PT100 hőmérséklet-érzékelővel (RAD-PT100-4-IFS) és két négycsatornás analóg kimeneti modullal (RAD-AO4-IFS) alkalmazható. Ez a konfiguráció analóg beviteli/kimeneti vagy hőmérséklet-szabályozási megoldásként használható.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az alkalmazás követelményeinek megfelelően méretezhető
UL által listázott
IECEx CoC
Az előkonfigurált főállomásnak köszönhetően szoftver nem szükséges.
Öt alkalmazásspecifikus fejállomás teszi lehetővé az egyszerű terepi implementálást
Egyszerű integráció a gazdarendszerbe egy EDD-, GSD- vagy DTM adatfájllal
Az összes I/O térjel csatlakoztatása standard PROFIBUS PA kábellel valósítható meg
ATEX 2. zónához alkalmas